- Artikel-Nr.:
- SZ 2335000
- Produktbeschreibung
- Die gezahnten Kontaktscheiben ermöglichen den sicheren Schutzleiteranschluss.
- Nutzen
- Bei sachgerechter Montage wird eine leitende Verbindung von Kontaktscheibe zum Metall hergestellt
- Zeitersparnis, denn manuelles Entfernen von Farbe entfällt
- Oberfläche
- Verzinkt
- Für Gewinde
- M8
- Verpackungseinheit
- 100 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,166 kg
- Zolltarifnummer
- 73182200
- EAN
- 4028177021518
- ETIM 9
- EC000098
- ETIM 8
- EC000098
- ECLASS 8.0
- 23090101
- Produktbeschreibung
-
SZ Kontaktscheibe, Größe: M8