Erdung

Erdungsset

Komplette Erdungssets für die Erdung von Schränken und Gehäusen.

Erdungsset

Potenzialausgleich-Set für VX IT

Zentraler Erdungspunkt mit 0,3 m langer Erdungsleitung zum einfachen Anbinden am Rahmen des Gehäuses an das Erdungs-/Potenzialausgleichsnetzwerk (RBC-Anschlusspunkt).

Erdungsset

Erweiterungs-Set Erdung/Potenzialausgleich

Zur Ergänzung des bestehenden Erdungs- bzw. Potenzialausgleich-Sets, um weitere Ausbauelemente in den Potenzialausgleich zu integrieren. Zur gezielten Kontaktierung der Ausbaukomponenten mit dem Gehäuserahmen. Die Erdungsleiter sind...

Erdungsset

Potenzialausgleich-Set Plus für VX IT

Für eine verbesserte EMV.

Erdungsset

Erweiterungssatz für Erdungsschiene, vertikal

Zur systemgerechten Erweiterung der sternpunktförmigen Erdung an der vertikalen Potenzialausgleichsschiene.

Erdungsset

Erdungsset für KL

Bestehend aus allen zur Deckelerdung erforderlichen Schrauben, Muttern, Kontaktscheiben und Erdungsband, Länge 250 mm, Querschnitt 4 mm².

Erdungsset

Erdungsschiene, vertikal für VX, VX IT

Mit beiliegenden Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden, Erdungsklemmen variabel verstellbar, Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.