Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.10.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 7829.110
- Produktbeschreibung
- Für sternpunktförmige Erdung. Mit den vormontierten Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene ist eine sternförmige Erdung leicht in die Netzwerkschränke zu integrieren.
- Lieferumfang
- Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 Erdungsleitungen 6 mm²
2 Isolatoren
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.200 mm
Tiefe: ≥ 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,819 kg
- Bruttogewicht
- 2,019 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- DK-TS Erdungsset, vormontiert, für sternpunktförmige Erdung, 16 Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene, Erdungsschiene: DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, für BHT: 800x2200x >= 800 mm
DK-TS Erdungsschiene inkl. Kabelbaum
Erdungsleitern 6 mm², montiert auf eine
Potentialausgleichsschiene, 2 Isolatoren, inkl.
Befestigungsmaterial. für Schrankmaße:
B: 800 mm, H: 2200 mm, T: 1200 mm
Erdungsleitern 6 mm², montiert auf eine
Potentialausgleichsschiene, 2 Isolatoren, inkl.
Befestigungsmaterial. für Schrankmaße:
B: 800 mm, H: 2200 mm, T: 1200 mm