Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen

Artikel-Nummer: SV 9661.320

Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter, PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.

Artikel-Nummer:
SV 9661.320
Produktbeschreibung
Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
Material
E-Cu
Ø Lochung
11 mm
Abmessung
Länge: 1.165 mm
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Querschnitt
10 mm x 30 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
6,26 kg
Bruttogewicht
6,327 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3,13
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177546752
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1165 mm, mit integrierten Lochungen Ø 11 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Sammelschiene, 30x10 mm

Ausschreibungstext:
Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 1165 mm
Abmessung: 30 x 10 mm
Querschnitt: 299 qmm
Gewicht: 2,66 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60