Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9661200
- Produktbeschreibung
- Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.
- Nutzen
- Durch die vorgefertigten Kombiwinkel, Anreihlaschen und die individuell auf Schrankbreite zugeschnittenen Sammelschienen ist eine sehr zeit- und kostensparende Montage möglich
- Einsatzgebiete
- Sonstige
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Geprüfte Kurzschlussfestigkeit
- Icw|60|kA, 1 sek.
- Passend für Sammelschienen
- Sammelschiene E-Cu mit integrierten Lochungen
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 40, 80
Höhe: 10, 10 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 3,2 kg
- Bruttogewicht
- 3,688 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,61
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177494688
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu, BH: 40x10 mm