PE/PEN-Haltewinkel für VX

Artikel-Nummer: SV 9686.350

Zur Befestigung der PE/PEN-Sammelschiene 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 und 80 x 10 mm.

Artikel-Nummer:
SV 9686.350
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der PE/PEN-Sammelschiene am Schrankprofil.
Material
Stahlblech, 3,0 mm
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,412 kg
Bruttogewicht
0,536 kg
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177935976
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Haltewinkel für Sammelschiene Breite x Höhe: 30x5 mm, 30/40/80x10 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Schutzleiterbroschüre