Türen/Verschlüsse

Türvarianten

Sichttüren und belüftete Sichttüren gestatten einen schnellen Kontrollblick auf installierte Komponenten. Stahlblechtüren können anstatt der Rückwand eingebaut werden, so dass von vorne und hinten Zugriff auf den Innenausbau möglich ist.

Türvarianten

Innentür für Kompakt-Schaltschrank AX

Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

Türvarianten

Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX

Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

Türvarianten

Sichttür für VX

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Türvarianten

Türen für VX IT für Automatic Door Opening (ADO)

Sicht- und Stahlblechtüren VX IT, mit Lüftungsklappen für eine automatische Öffnung im Alarmfall

Türvarianten

Schloss- und Nebentür für VX

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.

Türvarianten

Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.

Türvarianten

Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Türvarianten

Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.

Türvarianten

Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Türvarianten

Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Türvarianten

Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Türvarianten

Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Türvarianten

Sichttür, belüftet für TS, TS IT, VX SE

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Türvarianten

Stahlblechtür für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Türvarianten

Stahlblechtür, belüftet für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Türvarianten

Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Türvarianten

Verschlussstangen-Sperre nach CNOMO für VX, VX IT

Passend für alle Verschlussstangen von eintürigen Schränken und Sichttüren mit Standard-Verschluss oder Komfortgriff VX. Die Sperre verhindert, dass sich die Verschlussstangen bei geöffneter Tür bewegen lassen.

Türvarianten

Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Türvarianten

Schutzbalken für VX, TS, VX SE

Kann Stürze in das offene Schrankgestell verhindern. Für 1200 mm Schrankbreite, kürz- bzw. teilbar für andere Abmessungen.

Türvarianten

Verschlussteile für TS, TS IT, VX SE

Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand.