Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
- Artikel-Nr.:
- DK 5301602
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005 - Lieferumfang
- Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt
- Hinweis
- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 600 mm
Höhe: = 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 36 kg
- Bruttogewicht
- 41 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT, Für Schrankbreite: 600 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 7035, Griff und Scharniere: RAL 9005
- Dokumentationen
- Einlegezettel