OCP Türen-Set für OCP ORV3 Rack

Artikel-Nummer: IT 7100.510

Für erhöhten Zugriffsschutz, inklusive Komfortgriff mit Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz.

Artikel-Nummer:
IT 7100.510
Nutzen
Erhöhter Zugriffsschutz
Optimaler Service-Zugriff durch asymmetrisch geteilte Rücktür
Material
Stahlblech
Oberfläche
tauchgrundiert und pulverbeschichtet
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Fronttür, einteilig, belüftet
Asymmetrisch geteilte Rücktür, belüftet
Vordere und hintere Tür mit Komfortgriffe und Druckknopf-Verschluss
12 Scharniere
Abmessung
Breite: 596 mm
Höhe: 2.236 mm
Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Produktbeschreibung
OCP Türen-Set, bestehend aus einteiliger Fronttür und zweiteiliger Rücktür, RAL 9005, für OCP Rack ORV3, 44 HE
Dokumentationen
Anleitung