Stahlblechtür, belüftet für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7824183

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Artikel-Nr.:
DK 7824183
Produktbeschreibung
Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff. Für optimalen Luftdurchsatz in Netzwerkschränken mit höherem Anteil an aktiven Komponenten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
17,005 kg
Bruttogewicht
17,9 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177237711
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Stahlblechtür, belüftet für TS

Die großflächig perforierten Tür aus 1.5 mm Stahlblech,
180° Scharnieren , vierfach verriegeltem
Stangenverschluß, Dreh-Griff mit Sicherheitsschließung
3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung. Der
Einbau eines Komfortgriffs TS 8611.070 Der innerhalb
der Türen integrierte Montagerahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, ermöglicht optional den
Einsatz von Lüftertraversen zur aktiven Belüftung bei
Maximalausbau.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 1800 mm