Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7824382

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Artikel-Nr.:
DK 7824382
Produktbeschreibung
Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. Die großflächige Türperforation der belüfteten Variante unterstützt zusätzlich die Klimatisierung der Einbauten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen.