Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für TS 8

Artikel-Nr.: DK 7824282

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Artikel-Nr.:
DK 7824282
Produktbeschreibung
Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-Stangenverschluss und Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E. Die geteilte Ausführung ermöglicht die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen. Max. Türöffnungswinkel durch bereits integrierte 180°-Scharniere.
Material
Rahmen: Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Höhe 2200 mm nicht mit Schwenkrahmen 45 HE kombinierbar.
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
37,6 kg
Bruttogewicht
37,6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177570931
ECLASS 8.0
27182204
Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS

Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-
Stangenverschluss, Komfortgriff für DIN
Profilhalbzylinder, Sicherheitsschließung 3524 E,
max. Türöffnungswinkel 180°.

Hinweis:
Nicht kompatibel mit Schwenkrahmen 45 HE.

Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG, 3 mm,
parsolgrau getönt

Farbe: RAL 7035

Schutzart: IP 55

Für Schränke (B x H): ,,800 x 2200 mm