Vollglastür, vertikal geteilt für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7824490

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Artikel-Nr.:
DK 7824490
Produktbeschreibung
Mit 180°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
Material
Rahmenelemente: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 5 mm
Farbe
Rahmen: RAL 7035
Sichtscheiben: getönt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Nicht in Verbindung mit einem Schwenkrahmen einsetzbar
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
24,951 kg
Bruttogewicht
26,264 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
DK Vollglastür, vertikal geteilt, BxH: 800x2000 mm, 180°-Scharnier, Komfortgriff inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Vollglassichttüre, vertikal geteilt inkl. 180°-Scharniere

180°-Scharnieren und Stangenverschluss
inkl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung
3124 E.
Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035
5 mm Einscheiben Sicherheitsglas, Einfassung
aus Aluminium-Rahmenelemente; Sicherheitsglas
getönt, parasolgrau
Für Schränke B x T: 800mm x 2000 mm