Schloss- und Nebentür für TS, TS IT, VX SE

Artikel-Nr.: TS 8801450

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden sollen.

Artikel-Nr.:
TS 8801450
Produktbeschreibung
Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Türen inkl. Türrohrrahmen
Scharniere
Verschlussteile
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
33,8 kg
Bruttogewicht
40 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177325630
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
TS Schloss- und Nebentür, für TS, TS IT, SE, für BH: 800x2000 mm
Dokumentationen
Einlegezettel