- Artikel-Nr.:
- DK 7816380
- Produktbeschreibung
- Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Ohne Türrohrrahmen. Türrohrrahmen auf Anfrage.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 32,68 kg
- Bruttogewicht
- 34,4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330351
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
Stahlblechtür, vertikal geteilt, unbelüftet, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen.