Halter für Schutzbalken

Artikel-Nr.: TS 8801000

Für Montage am Vertikalprofil. Der Schutzbalken wird einfach eingelegt.

Artikel-Nr.:
TS 8801000
Produktbeschreibung
Für Montage am Vertikalprofil. Der Schutzbalken wird einfach eingelegt.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,35 kg
Bruttogewicht
0,368 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177516977
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Halter für Schutzbalken
Dokumentationen
Einlegezettel