Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.
- Artikel-Nr.:
- SV 9682310
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltüren enthalten.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Breite: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,15 kg
- Bruttogewicht
- 2,251 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177981416
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
- SV Frontblende für VX, oben, IP 54, BH: 1000x100 mm
- Dokumentationen
- Anleitung