Blende, oben scharniert für TS

Artikel-Nummer: TS 8801.230

Zum Einbau von Bedien- und Anzeigeelementen, in Verbindung mit Modularer Frontgestaltung oder Schutzbalken TS.

Artikel-Nummer:
TS 8801.230
Produktbeschreibung
Zum Einbau von Bedien- und Anzeigeelementen, in Verbindung mit Modularer Frontgestaltung und Schutzbalken TS.
Material
Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Scharniere, Vorreiber-Verschlüsse mit Doppelbart-Einsatz und Befestigungsmaterial.
Hinweis
Nicht in Kombination mit Aufsatzmodul für TS
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 300 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,03 kg
Bruttogewicht
4,23 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177319202
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeschreibung
TS Blende, oben scharniert, BH: 600x300
Dokumentationen
Anleitung