Teiltüren für TS

Artikel-Nummer: TS 9672.144

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Artikel-Nummer:
TS 9672.144
Produktbeschreibung
Geeignet für TS Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens SZ 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F und ab 600 mm Höhe gegen Komfortgriff.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Trennsteg
Scharniere
Verschlussteile
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 400 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54, bei komplettiertem Schrank
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,637 kg
Bruttogewicht
3,837 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177697614
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
SV Teiltür, BH: 400x400 mm, für TS
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail