Frontblende, oben für TS

Artikel-Nr.: SV 9672328

Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nr.:
SV 9672328
Produktbeschreibung
Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltüren enthalten.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Höhe Frontblende oben
300 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,548 kg
Bruttogewicht
4,748 kg
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177697386
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende, für TS, oben, BH: 800x300 mm, Schutzart IP 54
Dokumentationen
Anleitung