Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.
- Artikel-Nr.:
- FT 2735510
- Ausführung
- 30-er Profil
- Produktbeschreibung
- Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckstücken und Einscheiben-Sicherheitsglas.
- Oberfläche
- Grundrahmen: pulverbeschichtet RAL 7035
Scharnier- und Verschluss-Profil: eloxiert, natur - Vorteil Scheibe
- Aus Einscheiben-Sicherheitsglas: hohe Resistenz gegen Lösungsmittel und Kratzer, antistatisch, geringere Verletzungsgefahr bei Bruch.
- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)
- Scharnier mit 180°-Öffnungswinkel, leicht einzuhängen.
- Vorteil Rahmen
- Leicht an der Tür anschraubbar durch angepasste Abmessungen (Türrohrrahmen als Bohrschablone nutzbar).
- Einfach in der Höhe justierbar.
- Stabilisiert den Türausschnitt.
- Verdeckt die Schnittkante.
- Es steht kein Schmutz auf der Dichtung, die Scheibe ist gegen Ausheben gesichert, beim Öffnen fällt kein Schmutz und es läuft keine Flüssigkeit hinter das Fenster.
- Rahmenprofil in der Höhe 30 mm oder 60 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Hinweis
- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)
- Für Außenaufstellung nicht geeignet
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 600 mm - Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 370 mm
Tiefe: 47 mm - Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 363 mm
Sichtfensterhöhe: 298 mm - Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 33 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,61 kg
- Bruttogewicht
- 3,81 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177476295
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeschreibung
- FT Systemfenster, für VX, TS, VX SE, 30-er Profil, BHT: 500x370x47 mm, für B: 600 mm
- Dokumentationen
- Anleitung