- Artikel-Nr.:
 
- FT 2743000
 
- Produktbeschreibung
 
- Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet. 
 
- Material
 
- Aluminium, natur eloxiert 
 
- Lieferumfang
 
- Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke  
- Schutzart IP nach EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Hinweis
 
- Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt 
 
- Passend für
 
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 380 mm
Höhe: = 600 mm  
- Abmessung
 
- Breite: 377 mm
Höhe: 597 mm
Tiefe: 34 mm  
- Abmessungen Aluminiumplatte
 
- Breite: 323 mm
Höhe: 543 mm  
- Bestückbare Fläche
 
- Breite: 307 mm
Höhe: 527 mm  
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 3,11 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 3,31 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 76169990 
 
- EAN
 
- 4028177031890 
 
- ETIM 9
 
- EC000747 
 
- ETIM 8
 
- EC000747 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
FT Bedientableau, BHT: 377x597x34 mm, für BH: 380x600 mm