Bedientableau für AE

Artikel-Nr.: FT 2744000

Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.

Artikel-Nr.:
FT 2744000
Produktbeschreibung
Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.
Material
Aluminium, natur eloxiert
Lieferumfang
Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Hinweis
Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt
Passend für
Gehäusetyp: AE
Breite: = 600 mm
Höhe: = 380 mm
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 377 mm
Tiefe: 34 mm
Abmessungen Aluminiumplatte
Breite: 543 mm
Höhe: 323 mm
Bestückbare Fläche
Breite: 527 mm
Höhe: 307 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,131 kg
Bruttogewicht
3,331 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177031913
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
FT Bedientableau, BHT: 597x377x34 mm, für BH: 600x380 mm
Dokumentationen
Anleitung