Bedientableau für AE

Artikel-Nr.: FT 2745000

Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.

Artikel-Nr.:
FT 2745000
Produktbeschreibung
Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.
Material
Aluminium, natur eloxiert
Lieferumfang
Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Hinweis
Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt
Passend für
Gehäusetyp: AE
Breite: = 500 mm
Höhe: = 500 mm
Abmessung
Breite: 497 mm
Höhe: 497 mm
Tiefe: 34 mm
Abmessungen Aluminiumplatte
Breite: 443 mm
Höhe: 443 mm
Bestückbare Fläche
Breite: 427 mm
Höhe: 427 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,343 kg
Bruttogewicht
3,543 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177031937
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
FT Bedientableau, BHT: 497x497x34 mm, für BH: 500x500 mm
Dokumentationen
Anleitung