Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen. Mit einer Aufbauhöhe von max. 35 mm, passend für Bedientableau AX und AE.
- Artikel-Nr.:
- FT 2792000
- Material
- Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben - Lieferumfang
- Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
- Passend für Artikel-Nr.
- 2742.010
- 2742.000
- Passend für
- Gehäusetyp: Bedientableau
AX
AE
Breite: = 377 mm
Höhe: = 377 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,086 kg
- Bruttogewicht
- 2,286 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177032415
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- FT Sichtfenster, für Bedientableau 2742.010, 2742.000, Aluminium
- Dokumentationen
- Anleitung