Bedientableau für AX

Artikel-Nr.: AX 2741010

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 3 mm starken Aluminiumplatte.

Artikel-Nr.:
AX 2741010
Produktbeschreibung
Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 3 mm starken Aluminiumplatte.
Material
Aluminium, natur eloxiert
Lieferumfang
Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Passend für Artikel-Nr.
1004.000
1011.000
1031.000
Hinweis
Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 380 mm
Höhe: = 300 mm
Abmessung
Breite: 377 mm
Höhe: 297 mm
Tiefe: 36 mm
Abmessungen Aluminiumplatte
Breite: 323 mm
Höhe: 243 mm
Bestückbare Fläche
Breite: 307 mm
Höhe: 227 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,043 kg
Bruttogewicht
2,18 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177938519
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
FT Bedientableau, BHT: 377x297x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Weiterführende Informationen

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.