Vorreiberverschluss

Artikel-Nummer: SZ 2304.000

Vorreiberverschluss, Edelstahl mit Doppelbart-Einsatz

Artikel-Nummer:
SZ 2304.000
Material
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Lieferumfang
Lieferung ohne Schlüssel
Hinweis zur Best.-Nr.
Vorreiberverschluss komplett aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Verschluss
Verschluss-Einsatz: Doppelbart-Einsatz
Passend für Gehäusetyp
AE Edelstahl mit Vorreiber
Basis AE mit Vorreiber Edelstahl
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,07 kg
Bruttogewicht
0,079 kg
Zolltarifnummer
83015000
EAN
4028177020788
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
SZ Vorreiberverschluss, Edelstahl, 1.4404, mit Doppelbarteinsatz
Dokumentationen
Einlegezettel