Alternative zum Standard-Vorreiberverschluss in verschiedenen Ausführungen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2420000
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Lieferung ohne Schlüssel
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Austauschbar gegen Sicherheitszylinder-Einsätze, Ausführung B und Verschluss-Einsätze, Ausführung A
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: Doppelbart-Einsatz
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber
- Basis AE mit Vorreiber
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,055 kg
- Bruttogewicht
- 0,067 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177022737
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- SZ Vorreiberverschluss, glasfaserverstärktes Polyamid, mit Doppelbarteinsatz, für AE
- Dokumentationen
- Einlegezettel