- Artikel-Nummer:
- SZ 2522.000
- Ausführung
- C
- Material
- Zink-Druckguss
- Länge
- 41 mm
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: Daimler-Einsatz
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber Edelstahl
- Basis AE mit Vorreiber Edelstahl
- Standpult Pult-Deckel Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,029 kg
- Bruttogewicht
- 0,03 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177026131
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, Daimler-Einsatz, L: 41 mm