Mehrfachverriegelung für 6 Vorhängeschlösser

Artikel-Nummer: SZ 2493.500

Die ideale Lösung, wenn für Wartungs- und Reparaturarbeiten eine individuelle Zugangsberechtigung für mehrere Personen realisiert werden soll.

Artikel-Nummer:
SZ 2493.500
Produktbeschreibung
Die ideale Lösung, wenn für Wartungs- und Reparaturarbeiten eine individuelle Zugangsberechtigung für mehrere Personen realisiert werden soll.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,18 kg
Bruttogewicht
0,184 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83015000
EAN
4028177220324
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
SZ Mehrfachverriegelung, für 6 Vorhängeschlösser
Dokumentationen
Einlegezettel