- Artikel-Nummer:
- VX 8618.306
- Ausführung
- G
- Material
- Zink-Druckguss
- Einbau in Griffsystem
- Komfortgriff VX für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,014 kg
- Bruttogewicht
- 0,019 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177921870
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, Zink-Druckguss, 3 mm Doppelbart