- Artikel-Nr.:
- SZ 2577010
- Ausführung
- A
- Produktbeschreibung
- Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.
- Material
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Schließnase: Kunststoff
Dichtung: PU
Klemmstück: Stahlblech, verzinkt
- Farbe
- RAL 9011
- Lieferumfang
- Lieferung erfolgt ohne Schlüssel
Kunststoff-Handgriff
Dichtung
Klemmstück
Schließnase AX
Schließnase KX
Befestigungsschraube
- Hinweis
- Andere Schließungen auf Anfrage.
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Bei einer E1-Schließung lässt sich der Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehen. Das bedeutet, dass pro Gehäuse nur ein Kunststoff-Handgriff 2577.010 eingesetzt werden kann. Für einen eventuellen zweiten Vorreiber kann dann der Kunststoff-Handgriff 2533.100 ohne Schließung verwendet werden.
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: Schließung E1
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,111 kg
- Bruttogewicht
- 0,111 kg
- Zolltarifnummer
- 39263000
- EAN
- 4028177952423
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
SZ Kunststoff-Handgriff für AX und KX, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1