Montageadapter für Griffsysteme

Artikel-Nr.: IT 7030692

Zur Montage von Komfortgriff VX mit Zahlencode (7030.601) an TS Aluminiumt�ren oder TS Stahlblecht�ren.
Artikel-Nr.:
IT 7030692
Produktbeschreibung
Zur Montage von Komfortgriff VX mit Zahlencode (7030.601) an TS Aluminiumtüren oder TS Stahlblechtüren.
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Montageadapter
Koppelelement
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TS 8
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,65 kg
Bruttogewicht
0,68 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177936553
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
Montageadapter VX, RAL9005.
Dokumentationen
Einlegezettel