Komfortgriff für TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Artikel-Nr.: TS 8611030

Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.

Artikel-Nr.:
TS 8611030
Produktbeschreibung
Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.
Material
Zink-Druckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7032
Montagehinweis
Für die Montage an Sichttür TS, VX SE, Tür unten PC, Designtür IW wird der Griffadapter benötigt
Passend für Gehäusetyp
EL 3-teilig 18 - 21 HE
TS
TS IT
SE
PC-Schrank Tür
IW
TS 8 Edelstahl
SE Edelstahl
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,575 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177211889
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentationen
Anleitung