Komfortgriff für TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Artikel-Nummer: TS 8611.045

Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.

Artikel-Nummer:
TS 8611.045
Ausführung
mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
Produktbeschreibung
Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.
Material
Zink-Druckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Lieferung ohne Schlüssel
Montagehinweis
Für die Montage an Sichttür TS, VX SE, Tür unten PC, Designtür IW wird der Griffadapter benötigt
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
Passend für Gehäusetyp
TS
TS IT
VX SE
PC-Schrank Tür
IW
TS 8 Edelstahl
SE Edelstahl
EL 3-teilig 18 - 21 HE
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,585 kg
Bruttogewicht
0,591 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177460911
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1, RAL 7035
Dokumentationen
Anleitung