Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.
- Artikel-Nr.:
- TS 8611350
- Ausführung
- für Verschluss-Einsätze
- Produktbeschreibung
- Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 9005
- Montagehinweis
- Für die Montage an Sichttür TS, VX SE, Tür unten PC, Designtür IW wird der Griffadapter benötigt
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung F oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge bis 26,5 mm
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-Schrank Tür
- IW
- TS 8 Edelstahl
- SE Edelstahl
- EL 3-teilig 18 - 21 HE
- Wandgehäuse AX, 3-teilig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,52 kg
- Bruttogewicht
- 0,527 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177300446
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Verschluss-Einsätze, RAL 9005.
- Dokumentationen
- Anleitung