Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel.
- Artikel-Nr.:
- DK 7200801
- Produktbeschreibung
- Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel oder über Master-Key-Funktion durch zusätzlichen Einsatz von Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm nach DIN 18 252 unabhängig vom Zahlencode.
- Farbe
- RAL 9005
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Bruttogewicht
- 0,909 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177683365
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- DK Komfortgriff, mit Zahlencode, für TS, TS IT, SE, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung