- Artikel-Nr.:
- SZ 1490010
- Ausführung
- Standard für Kunststoff-Schaltschränke KS
- Produktbeschreibung
- Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
- Passend für Gehäusetyp
- KS mit 3-Punkt-Verschluss
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,475 kg
- Bruttogewicht
- 0,496 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177526990
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
KS Verschluss-System Ergoform-S, Standard für KS Kunststoff-Schaltschrank, RAL 7035