- Artikel-Nr.:
 
- SZ 2572000
 
- Ausführung
 
- B 
 
- Material
 
- Zink-Druckguss 
 
- Lieferumfang
 
- Inkl. Dichtung 
 
- Verschluss
 
- Verschluss-Einsatz: ohne Sicherheitszylinder-Einsatz 
 
- Passend für Gehäusetyp
 
- EB 
 
- BG mit Vorreiber 
 
- AE mit Vorreiber 
 
- Basis AE mit Vorreiber 
 
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber 
 
- TP Mittel- und Oberteil 
 
- Standpult TP Pult-Deckel 
 
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 0,08 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 0,083 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 83024110 
 
- EAN
 
- 4028177028210 
 
- ETIM 9
 
- EC000327 
 
- ETIM 8
 
- EC000327 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409217 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
SZ Knebelgriff, Ausführung B, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz