Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit Sicherheitszylinder-Einsatz.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2575000
- Ausführung
- B
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
mit 2 Schlüsseln - Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
- Passend für Gehäusetyp
- EB
- BG mit Vorreiber
- AE mit Vorreiber
- Basis AE mit Vorreiber
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- TP Mittel- und Oberteil
- Standpult TP Pult-Deckel
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Bruttogewicht
- 0,109 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177028272
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- SZ Knebelgriff, Ausführung B, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E
- Dokumentationen
- Einlegezettel