- Artikel-Nummer:
- DK 7705.120
- Ausführung
- für Profilhalbzylinder
- Produktbeschreibung
- Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen oder für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen.
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Verschluss-Einsätze, Ausführung F: Austausch nur als Komplett-System möglich (Griff inkl. Verschluss-Einsätze)
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252)
- Passend für Gehäusetyp
- Wandgehäuse AX, 3-teilig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,551 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
-
DK Mini-Komfortgriff, für Profilhalbzylinder für EL, 3-teilig, 3-15 HE, RAL 7035