Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.
- Artikel-Nr.:
- VX 8618210
- Ausführung
- vorbereitet für Verschluss-System KESO/KABA
- Nutzen
- Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden
- Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für KESO/KABA Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlänge von 42,5 mm und einem Ø von 22 mm
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX IT
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,72 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177931336
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- VX Komfortgriff für Keso Kaba
- Dokumentationen
- Anleitung