- Artikel-Nr.:
 
- VX 8618250
 
- Ausführung
 
- für Profilhalbzylinder 
 
- Nutzen
 
- Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden 
 
- Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem 
 
- Material
 
- Zink-Druckguss 
 
- Farbe
 
- RAL 7035 
 
- Hinweis zur Artikel-Nr.
 
- Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) 
 
- Verschluss
 
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm 
 
- Passend für Gehäusetyp
 
- VX 
 
- VX IT 
 
- Type rating nach UL 50E
 
- Type 1 
 
- Type 12 
 
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 0,68 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 0,686 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 83024110 
 
- EAN
 
- 4028177921788 
 
- ETIM 9
 
- EC000327 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409217 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder Farbe RAL 7035