Komfortgriff AX

Artikel-Nr.: AX 2435200

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Artikel-Nr.:
AX 2435200
Ausführung
mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
Material
Zink-Druckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Lieferung ohne Schlüssel
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
Passend für Gehäusetyp
AX mit 3-Punkt-Verschluss-System
TE
TP Unterteile
TX CableNet
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,56 kg
Bruttogewicht
0,575 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
AX Komfortgriff, für AX mit Stangenverschluss, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
Approbationen
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.