Komfortgriff AX

Artikel-Nr.: AX 2435600

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Artikel-Nr.:
AX 2435600
Ausführung
vorbereitet für Verschluss-System KESO/KABA
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
Material
Zink-Druckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für KESO/KABA Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlänge von 42,5 mm und einem Ø von 22 mm
Passend für Gehäusetyp
AX mit 3-Punkt-Verschluss-System
TE
TP Unterteile
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,548 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177938212
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
AX Komfortgriff für AX mit Stangenverschluss für Verschluss-Einsätze, KESO / KABA
Dokumentationen
Anleitung

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.