Mini-Komfortgriff AX

Artikel-Nr.: AX 2537500

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. Ausführung KESO/KABA vorbereitet für Profilhalbzylinder.

Artikel-Nr.:
AX 2537500
Ausführung
vorbereitet für Verschluss-System KESO/KABA
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylinder und Verschluss-Einsätze (nach DIN 18 252). Ausführung ASSA und KESO/KABA vorbereitet für Profilhalbzylinder.
Material
Zink-Druckguss
Kunststoff
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für KESO/KABA Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlänge von 42,5 mm und einem Ø von 22 mm
Passend für Gehäusetyp
AX mit Vorreiber Stahlblech
AX IT mit Vorreiberverschluss
KX E-Box
VX Teiltür
Standpult CX
Pultoberteil CX
Pultmittelteil CX
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,26 kg
Bruttogewicht
0,268 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177938380
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeschreibung
AX Mini-Komfortgriff für AX und KX mit Vorreiber für Verschluss-System KESO / KABA
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.