Zum Befestigen des Deckels am Gehäuseunterteil.
- Artikel-Nr.:
- GA 9123000
- Produktbeschreibung
- Zum Befestigen des Deckels am Gehäuseunterteil.
- Material
- Aluminium-Druckguss
- Farbe
- RAL 7001
- Lieferumfang
- 2 Scharniere
8 Schrauben - Passend für
- Gehäusetyp: GA
Höhe: ≥ 120 mm
Tiefe: ≥ 80 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,059 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- GA Scharnier, außen
- Dokumentationen
- Einlegezettel