Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels
- Artikel-Nr.:
- SZ 7824525
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel
- 140°
- Hinweis
- Die Schutzart des Schrankes kann sich reduzieren.
- Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Die Schutzart des Schrankes kann sich reduzieren.
- Nicht für geteilte Türen.
- Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
- Passend für Türvariante
- Aluminium-Sichttür
- Aluminium-Stahlblechtür, belüftet
- Passend für Gehäusetyp
- TS 8 Schrankreihen mit Komfortgriff
- TS IT
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,416 kg
- Bruttogewicht
- 1,618 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- DK-TS8 180°-Scharnier, für Sichttüren, TS, TS IT
- Dokumentationen
- Einlegezettel
180°-Scharniere f. angereihte TS für
Stahlblechtür RAL 7035
180°-Scharniere (zum Austausch gegen
vorhandene Scharniere)
Material: Zink Druckguss, lackiert, RAL 7035
180°-Scharniere (zum Austausch gegen
vorhandene Scharniere)
Material: Zink Druckguss, lackiert, RAL 7035