Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°
- Artikel-Nr.:
- SZ 8800710
- Material
- Feinguss/Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel
- 180°
- Hinweis
- Die Schutzart des Schrankes kann sich reduzieren.
- Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
- Passend für Türvariante
- Türen mit hohen dynamischen Belastungen, Türeinbauten bis 900 N
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Bruttogewicht
- 0,977 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- TS Scharnier 180°, für TS, VX SE, Türen mit hohen dynamischen Belastungen, RAL 7035
- Dokumentationen
- Anleitung