- Artikel-Nummer:
- SZ 8800.950
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel
- 180°
- Hinweis
- Die Schutzart des Schrankes kann sich reduzieren.
- Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
- Passend für Türvariante
- Stahlblechtür
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Bruttogewicht
- 0,914 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
-
TS Scharnier 180°, für TS, VX SE, Stahlblechtür, RAL 9005